Regleta tierra quick connect 1x25 mm²+5x4 mm² KN06E

EAN
3250613849016
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
7,66 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    34 mm
  • Altura del producto instalado
    33 mm
  • Anchura del producto instalado
    30 mm
Materiales, acabados, colores
  • Peso de Cobre contenido en el aparato
    0.008 kg
  • Color
    Verde/amarillo
  • Color
    verde 
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Regleta tierra quick connect 1x25 mm²+5x4 mm²
Regleta tierra quick connect 1x25 mm²+5x4 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.