The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión<br/>
    • UC825
    EAN
    3250616138254
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión
    • Ver más

    Soporte extremo inferior barra embarrado (talonera apoyo) arm. quadro4/5/plus UC825

    Precio de venta
    74,76 €
    / uni. *
    74,76 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte extremo inferior barra embarrado (talonera apoyo) arm. quadro4/5/plus

    UC825

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 33 productos disponibles

    Productos asociados

    • FN031EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x600 mm

      1.198,60 €  / uni.*
    • FN032EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 1000x600 mm

      1.314,15 €  / uni.*
    • FN037EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 1000x800 mm

      1.380,80 €  / uni.*
    • FN018EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 450x400 mm

      756,85 €  / uni.*
    • FN022EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 450x800 mm

      1.032,95 €  / uni.*
    • FN021EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 700x400 mm

      868,95 €  / uni.*
    • FN029EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 700x600 mm

      1.086,10 €  / uni.*
    • FN013EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 700x800 mm

      1.292,75 €  / uni.*
    • FN023EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x400 mm

      958,90 €  / uni.*
    • FN024EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 1000x400 mm

      1.051,30 €  / uni.*
    • FN017EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x800 mm

      1.358,35 €  / uni.*
    • FM118

      Armario quadro5 de suelo, 1860x450x400 mm

      1.045,70 €  / uni.*
    • FM119

      Armario quadro5 de suelo, 2010x450x400 mm

      1.065,30 €  / uni.*
    • FM218

      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x400 mm

      2.264,10 €  / uni.*
    • FM219

      Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm

      2.275,85 €  / uni.*
    • FM318

      Armario quadro5 de suelo, 1860x900x400 mm

      2.471,95 €  / uni.*
    • FM319

      Armario quadro5 de suelo, 2010x900x400 mm

      2.518,00 €  / uni.*
    • FM309

      Armario quadro5 de suelo, 2010x900x260 mm

      1.637,40 €  / uni.*
    • FC114

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1050 mm de alto

      246,85 €  / uni.*
    • FC115

      Fondo para armarios quadro4 de 370 mm de ancho y 1200 mm de alto

      259,60 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      43 mm
    • Anchura
      170 mm
    • Profun­didad
      20 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poliéster

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration UC825
    PDF
    Informe RoHS UC825
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC825 | Hager España

      Imagen del producto UC825

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC825 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC825

      Soporte extremo inferior barra embarrado (talonera apoyo) arm. quadro4/5/plus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UT87A - Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x400 mm, arm. quadro4/5/plus
      UT87A
      Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x400 mm, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      62,50 €
      / uni. *
      62,50 €
      / uni. *
    • 2
      KZ002 - Conector negro, longitud 120 mm., 6 mm² , 40A, para repartidor enchufable 250A
      KZ002
      Conector negro, longitud 120 mm., 6 mm² , 40A, para repartidor enchufable 250A
      Precio de venta
      5,15 €
      / uni. *
      5,15 €
      / uni. *
    • 3
      KZ001 - Conector azul, longitud 120 mm., 6 mm², 40A, para repartidor enchufable de 250A
      KZ001
      Conector azul, longitud 120 mm., 6 mm², 40A, para repartidor enchufable de 250A
      Precio de venta
      5,05 €
      / uni. *
      5,05 €
      / uni. *
    • 4
      UM92ZE - Pletina de cobre flexible de 24x5 mm, 400A, para armarios quadro4/5/plus
      UM92ZE
      Pletina de cobre flexible de 24x5 mm, 400A, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      284,60 €
      / uni. *
      284,60 €
      / uni. *
    • 5
      UT87C - Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x900 mm, arm. quadro4/5/plus
      UT87C
      Pletina de cobre para circuito de protección, 25x5x900 mm, arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      139,30 €
      / uni. *
      139,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U