Interruptor automático magnetotérmico serie M 1P+N 32A curva C 6/10kA MCA532
EAN
3250614347122
Cantidad
6 Piezas
Precio de venta
112,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
AOB tipo A 4 productos disponibles
-
AOB tipo AC 4 productos disponibles
-
AOB tipo A-HI 3 productos disponibles
-
AOB tipo AC/A-SEL 4 productos disponibles
-
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles
-
Ver más 14 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada32 A
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-27,50 kA
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-16 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-210 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos2
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal8 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura17,50 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-05-05
PDF749,49 kBDeclaración de conformidad en-GB 2025-05-05
PDF753,40 kB
Más descargas