The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Acce­so­rios
    • KZN024
    EAN
    3250613961725
    Cantidad
    10 Piezas
    • Acce­so­rios
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión
    • Ver más

    Tapa lateral para el puente de unión KDN463B KZN024

    Precio de venta
    2,20 €
    / uni. *
    2,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa lateral para el puente de unión KDN463B

    KZN024

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Condi­ciones de uso
    • Aislado
      Sí
    Funciones
    • Tipo de acce­sorio para barras de cone­xión
      Pieza final de cubierta de protec­ción anti­golpes

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB
    REACH declaration KZN024
    PDF
    Informe RoHS KZN024
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KZN024 | Hager España

      Imagen del producto KZN024

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KZN024 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KZN024

      Tapa lateral para el puente de unión KDN463B

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      MZN120 - Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N
      MZN120
      Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N
      Precio de venta
      14,99 €
      / uni. *
      14,99 €
      / uni. *
    • 2
      MZ206 - Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~
      MZ206
      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~
      Precio de venta
      181,26 €
      / uni. *
      181,26 €
      / uni. *
    • 3
      MZ202 - Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      MZ202
      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
      Precio de venta
      109,47 €
      / uni. *
      109,47 €
      / uni. *
    • 4
      L06800 - Realce 10mm., ancho 4M
      L06800
      Realce 10mm., ancho 4M
      Precio de venta
      10,13 €
      / uni. *
      10,13 €
      / uni. *
    • 5
      MZ203 - Bobina de emisión 230-400V para interruptores automáticos series M/N/HM/ML
      MZ203
      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V
      Precio de venta
      169,28 €
      / uni. *
      169,28 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U