Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 30mA tipo A BD263N
EAN
3250611342540
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
666,50 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 30 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA
-
Corriente nominal asignada63 A
Arquitectura
-
Número de polos2
-
Posición del neutroDerecha
Capacidad
-
Número de módulos2
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2,90 - 2,90 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,90 - 2,90 Nm
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura44 mm
-
Profundidad92 mm
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto BD263N
Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 30mA tipo A
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-07
PDF1,14 MB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB
Más descargas