The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • NCN240A
    EAN
    3250614615719
    Cantidad
    6 Piezas

    Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 40A curva C 10/15kA NCN240A

    Precio de venta
    199,47 €
    / uni. *
    199,47 €
    / uni. *
    Piezas de recambio: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 40A curva C 10/15kA

    NCN240A

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (20)
    • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles
    • Tapón/tira de protec­ción para barra colec­tora de fase 1 productos disponibles
    • AOB tipo AC/A-SEL 2 productos disponibles
    • AOB tipo A-HI 2 productos disponibles
    • AOB tipo A 3 productos disponibles
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Tapón/tira de protec­ción para barra colec­tora de fase
    • AOB tipo AC/A-SEL
    • AOB tipo A-HI
    • AOB tipo A
    • Adap­tador de carril DIN
    • Barra colec­tora de fase modular
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión
    • Dispa­rador shunt
    • Bobina de tensión mínima
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Cubrebornes
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      109,47 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      100,96 €  / uni.*
    • KZN023

      Tapa lateral para los puentes de unión KDN263B Y KDN363B

      1,74 €  / uni.*
    • BP263N

      Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 300mA tipo A selectivo

      787,16 €  / uni.*
    • BR263N

      Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 500mA tipo A selectivo

      762,77 €  / uni.*
    • BH263N

      Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 30mA tipo A HI

      827,64 €  / uni.*
    • BQ263N

      Bloque diferencial para M/N 2P 63A 300mA tipo A HI selectivo

      822,11 €  / uni.*
    • BD263N

      Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 30mA tipo A

      751,43 €  / uni.*
    • BF263N

      Bloque diferencial para serie M/N 2P 63A 300mA tipo A

      755,82 €  / uni.*
    • BD240N

      Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo A

      556,84 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      4,27 €  / uni.*
    • KDN263B

      Puente de unión de horquilla 2P, 10 mm², 63A, 56M

      174,28 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      122,42 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      169,25 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      169,28 €  / uni.*
    • MZ206

      Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~

      181,26 €  / uni.*
    • LZ060

      Separador disipador

      7,83 €  / uni.*
    • MZN120

      Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N

      14,99 €  / uni.*
    • MZN121

      Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)

      9,06 €  / Kit*
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      17,81 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      40 A
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      15 kA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC según IEC 60898-1
      20 kA
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    • Corriente asig­nada a -15°C
      57,27 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      55,35 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      53,43 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      51,51 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      49,59 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      47,68 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      45,76 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      43,84 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      41,92 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      40 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      38,75 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      37,5 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      36,24 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      34,99 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      33,74 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      32,49 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      31,23 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      29,98 A
    • Poder de corte asig­nado Icn a 400V AC según IEC 60898-1
      10 kA
    • Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60947-2
      50 %
    • Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-1
      7,50 kA
    • Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)
      30 kA
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      2P
    • Curva
      C
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      10 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Distancia de la red
      60 mm
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Clase de limita­ción de energía I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      6,70 W
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Anchura
      35 mm
    • Altura
      83 mm
    • Profun­didad
      70 mm
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      4000

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration NCN240A
    PDF
    Hager RoHS report NCN240A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen NCN240A | Hager España

      Imagen del producto NCN240A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto NCN240A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto NCN240A

      Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 40A curva C 10/15kA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U