Interruptor automático magnetotérmico 1P+N de la serie M, con corriente nominal de 16A y curva de disparo tipo C. Ancho de 2 módulos, poder de corte de 6kA / 10kA y tensión de empleo de 230V AC a 50/60Hz. Admite conexiones de hasta 25 mm² con cable flexible y 35 mm² con cable rígido mediante bornes a tornillo. Rango de temperatura de -25°C a +70°C, apto para entornos exigentes. Incorpora portaeqtiquetas. Accesorios compatibles para el sector terciario. Certificación AENOR.
EAN
3250614347092
Cantidad
6 uni.
Interruptor automático magnetotérmico serie M 1P+N 16A curva C 6/10kA MCA516
Precio de venta
114,61 €
/ uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Bloque de contactos auxiliares 2 product.page.accessories.products-available -
Tapón/tira de protección para barra colectora de fase 2 product.page.accessories.products-available -
AOB tipo AC/A-SEL 2 product.page.accessories.products-available -
AOB tipo A-HI 1 product.page.accessories.products-available -
AOB tipo A 1 product.page.accessories.products-available -
Adaptador de carril DIN 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN16 A
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-27,50 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)10 kA
-
Corriente asignada a -15°C19,79 A
-
Corriente asignada a -10°C19,37 A
-
Corriente asignada a -5°C18,95 A
-
Corriente asignada a 0°C18,53 A
-
Corriente asignada a 5°C18,11 A
-
Corriente asignada a 10°C17,69 A
-
Corriente asignada a 15°C17,26 A
-
Corriente asignada a 20°C16,84 A
-
Corriente asignada a 25°C16,42 A
-
Corriente asignada a 30°C16 A
-
Corriente asignada a 35°C15,51 A
-
Corriente asignada a 40°C15,01 A
-
Corriente asignada a 45°C14,52 A
-
Corriente asignada a 50°C14,02 A
-
Corriente asignada a 55°C13,53 A
-
Corriente asignada a 60°C13,03 A
-
Corriente asignada a 65°C12,54 A
-
Corriente asignada a 70°C12,04 A
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60947-275 %
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)10 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos2
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-16 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Distancia de la red60 mm
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia disipada en IN5,34 W
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Anchura17,50 mm
-
Altura83 mm
-
Profundidad70 mm
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagen del producto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha de datos de producto MCA516
Interruptor automático magnetotérmico serie M 1P+N 16A curva C 6/10kA
PDF -
MarketingServiceBrochure
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
normalización y medio ambiente
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Más descargas