Bloque diferencial 2P 25A 300mA tipo A • BF225N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Bloques dife­ren­ciales
  • BF225N

Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 300mA tipo A

BF225N

  • Apara­menta modular

Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 300mA tipo A BF225N

EAN
3250611362500
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
453,03 €
/ uni. *
453,03 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 400 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Corriente eléc­trica
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    300 mA
  • Corriente nominal asig­nada
    25 A
Arquitec­tura
  • Número de polos
    2
  • Posi­ción del neutro
    Derecha
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
Dimen­siones
  • Altura
    70 mm
  • Anchura
    35 mm
  • Profun­didad
    92 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

PEP - Earth leakage add-on block 4P 63A 30mA A Class (english)
PDF
666,81 kB
REACH declaration BF225N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BF225N | Hager España

    Imagen del producto BF225N

  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-12-07

    PDF
    1,14 MB
    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BC225N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A
    BC225N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A
    Precio de venta
    624,65 €
    / uni. *
    624,65 €
    / uni. *
  • 2
    BD225N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo A
    BD225N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo A
    Precio de venta
    458,49 €
    / uni. *
    458,49 €
    / uni. *
  • 3
    BD226N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo AC
    BD226N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo AC
    Precio de venta
    372,53 €
    / uni. *
    372,53 €
    / uni. *
  • 4
    BD240N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo A
    BD240N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo A
    Precio de venta
    479,44 €
    / uni. *
    479,44 €
    / uni. *
  • 5
    BD241N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo AC
    BD241N
    Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo AC
    Precio de venta
    396,36 €
    / uni. *
    396,36 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U