Bloque diferencial para serie M/N 3P 63A 300mA tipo A BF363N
EAN
3250611363545
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
657,25 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 400 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada ldn300 mA
-
Corriente nominal asignada63 A
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Posición del neutroDerecha
Capacidad
-
Número de módulos3
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad92 mm
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2021-12-07
PDF1,14 MBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-09-23
PDF378,06 kB
Más descargas