Bloque diferencial 4P 40A 300mA tipo A • BF440N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Apara­menta modular
            • Apara­menta de protec­ción modular
            • Bloques dife­ren­ciales
            • BF440N
            BF440N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo A
            BF440N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo A

            Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo A

            BF440N

            BF440N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo A
            BF440N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo A
            • Apara­menta modular

            Bloque diferencial para serie M/N 4P 40A 300mA tipo A BF440N

            EAN
            3250611364528
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            621,93 €
            / uni. *
            621,93 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Características técnicas

            Tensión
            • Tensión asig­nada de empleo en alterna
              230 - 400 V
            • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
              500 V
            • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
              4000 V
            Frecuencia
            • Frecuencia
              50 - 50 Hz
            Corriente eléc­trica
            • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
              300 mA
            • Corriente nominal asig­nada
              40 A
            Arquitec­tura
            • Número de polos
              4
            • Posi­ción del neutro
              Derecha
            Capa­cidad
            • Número de módulos
              3
            Conec­ti­vidad
            • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
              Bornes alineados
            Dimen­siones
            • Altura
              70 mm
            • Anchura
              35 mm
            • Profun­didad
              95 mm

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Certificaciones y documentos

            REACH declaration BF440N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen BF440N | Hager España

              Imagen del producto BF440N

            • Manual de instalación

              Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager España

              Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

              PDF
              1,61 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2021-11-10

              PDF
              920,46 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2021-12-07

              PDF
              1,14 MB
              Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

              EU Declaration of Conformity

              Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12

              PDF
              452,70 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              BC225N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A
              BC225N
              Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 10mA tipo A
              Precio de venta
              624,65 €
              / uni. *
              624,65 €
              / uni. *
            • 2
              BD225N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo A
              BD225N
              Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo A
              Precio de venta
              458,49 €
              / uni. *
              458,49 €
              / uni. *
            • 3
              BD226N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo AC
              BD226N
              Bloque diferencial para serie M/N 2P 25A 30mA tipo AC
              Precio de venta
              372,53 €
              / uni. *
              372,53 €
              / uni. *
            • 4
              BD240N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo A
              BD240N
              Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo A
              Precio de venta
              479,44 €
              / uni. *
              479,44 €
              / uni. *
            • 5
              BD241N - Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo AC
              BD241N
              Bloque diferencial para serie M/N 2P 40A 30mA tipo AC
              Precio de venta
              396,36 €
              / uni. *
              396,36 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U