Int.automático ACB HW1 400A 3P 42kA fijo p.unidad disparo sentinel Energy HW1N304FE
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Alimentación eléctrica DC 1 productos disponibles
-
Unidad de disparo 1 productos disponibles
-
Conector macho de potencia nominal 5 productos disponibles
-
Operador del motor 10 productos disponibles
-
Disparador shunt 5 productos disponibles
-
Ver más 48 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada400 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-242 kA
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-242 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-242 kA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Número de polos3
-
Tipo de polo3P3D
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Tiempo de respuesta al cierre45 ms
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kBQuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Técnico: Accesorio del producto
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MBUser guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,24 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MBUser manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,56 MB -
Folleto
Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MBFolleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Datos de seguridad
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Manual
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-31
PDF621,08 kBDeclaración de conformidad en-GB 2025-03-31
PDF477,08 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB