Interruptor automático ACB HW1 1600A 4P 55kA fijo unidad de disparo sentinel HW1M416FB
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Operador del motor 10 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles -
Bobina de cierre 5 productos disponibles -
Funciones de conexión 4 productos disponibles -
Conector macho de potencia nominal 6 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN1600 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)55 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-255 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-255 kA
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos8000
-
Número de maniobras mecánicas30000
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Resistencia interna25 µΩ
-
Número de polos4
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Tiempo de respuesta al cierre50 ms
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosMedición eléctrica, Medición eléctrica detallada, Diagnósticos generales, Estado operativo, Diagnósticos de software
-
Formatos de datosCustom
-
Volumen estimado de datos diarios< 1 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HW1M416FB
Interruptor automático ACB HW1 1600A 4P 55kA fijo unidad de disparo sentinel
PDF -
Manual de instrucciones
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
hw+ Air circuit breaker HW1
PDF209,74 MB -
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600
PDF14,24 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF57,96 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB