Int. automático ACB HW1 800A 4P 55kA extraíble p.unidad de disparo sentinel HW1M408DB
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Alimentación eléctrica DC 1 productos disponibles
-
Conector macho de potencia nominal 3 productos disponibles
-
Operador del motor 10 productos disponibles
-
Disparador shunt 5 productos disponibles
-
Bobina de cierre 5 productos disponibles
-
Ver más 44 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada800 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-255 kA
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-255 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-255 kA
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos6000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras25000
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Resistencia interna50 µΩ
-
Número de polos4
-
Número de polos protegidos4
-
Tipo de construcción del dispositivoExtraíble
-
Tipo de polo4P4D N:0/50/100/200%
-
Tiempo de respuesta al cierre45 ms
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal64,60 W
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kBQuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MBUser manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Folleto
Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MBFolleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-31
PDF621,08 kBDeclaración de conformidad en-GB 2025-03-31
PDF477,08 kBEU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB