Interruptor automático caja moldeada h3+ x630, 4P4D N0-50-100%, 630A, 50kA,LSnI HMJ631GR
Precio de venta
6.306,26 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Funciones de conexión 6 product.page.accessories.products-available -
Disparador shunt 5 product.page.accessories.products-available -
Bobina de tensión mínima 8 product.page.accessories.products-available -
Enclavamiento eléctrico 2 product.page.accessories.products-available -
Adaptador de cable auxiliar 1 product.page.accessories.products-available -
Bloque de contactos auxiliares 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN630 A
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)85 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)85 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte a 1 polo 400V AC (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-285 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947622 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947570 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947510 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
Disparo
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
Configuración
-
Ir1 - ajuste de corriente por dial250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
-
Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocircuito375 - 6300 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Unidad de disparoLSNI
Potencia
-
Potencia disipada en IN119 W
-
Potencia disipada por polo en In39,6 W
Equipo
-
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne
Cable
-
Material de cableCobre, Aluminio
Dimensiones
-
Altura260 mm
-
Anchura185 mm
-
Profundidad150 mm
Controles e indicadores
-
Accionamiento motorizado integradoNo
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
Fuente de alimentación
-
Posición fuente de alimentaciónBidireccional
Protección eléctrica
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)5 s
-
Protección de corto retardo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protección de corto retardo (std): retardo (tsd)100 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagen del producto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha de datos de producto HMJ631GR
Interruptor automático caja moldeada h3+ x630, 4P4D N0-50-100%, 630A, 50kA,LSnI
PDF -
Manual de montaje
Manual de instalación International 2019-01-25
PDF683,20 kB
Manual de instalación International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Documentación
Manual en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
normalización y medio ambiente
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Más descargas