Interruptor automático de caja moldeada,h3+ x630,3P3D,400A,50kA relé TM reg HMJ400DR
EAN
3250613199418
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
3.714,93 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3P3D
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Función interruptor de cabeceraSí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"No
-
Función interruptor de seguridadNo
-
Función interruptor mantenimiento/servicioSí
-
Bloque de disparoTM A/A
-
Protección diferencial integradaNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 415 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal400 A
-
Regulación del térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947470.7 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947462.5 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947454.1 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947445.5 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947436.8 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947427.9 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947418.8 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947409.5 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947400 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947390.3 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947380.3 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947370 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947359.4 A
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)10 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)10 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)85 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)50 kA
-
Valor de regulación térmica250 / 300 / 400 A
-
icu220vaciec60947285 kA
-
icu380vaciec60947250 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado150 mm
-
Altura del producto instalado260 mm
-
Anchura del producto instalado140 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia disipada por polo a 0,63 In15.3 W
-
Potencia disipada por polo a 0,8 In24.7 W
-
Potencia disipada total a 0,63 In46 W
-
Potencia disipada total a 0,8 In74.2 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal116 W
-
Potencia disipada por polo38.7 W
Disparo
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos10 ms
Instalación, montaje
-
Par de apriete18Nm
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
-
suitableforfrontmountingNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Conexión
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBornes
Cable
-
Material del cableCu
Configuración
-
Corriente de regulación del magnético2000 / 2400 / 2800 / 3200 / 3600 / 4000 A
-
Regulación del magnético5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalSí
-
AccesoriableSí
Casos de empleo
-
Categoría de empleoA
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HMJ400DR
PDF5 MBManuales para el instalador HMJ400DR
PDF10 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF374 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF332 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF587 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF588 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF569 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF343 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HMJ400DR
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HMJ400DR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HMJ400DR
PDF418 KB
Más descargas