Interruptor automático de caja moldeada h3+ PW1600, 3P3D, 70kA, 800A, Energy<br/> HEQ800NR
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 4 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Posición del interruptor auxiliar 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN800 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)30 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 220 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 240 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 380 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 415 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 690 V AC según IEC 60947-230 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947800 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8 kV
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Unidad de disparoSentinel Energy LSIG
-
Potencia disipada en IN23,6 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Número de maniobras mecánicas20000
-
Par de apriete nominal50-50 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
InterenclavableSí
-
Material de cableCobre, Aluminio
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
-
Altura330 mm
-
Anchura210 mm
-
Profundidad198 mm
-
Tipo de conexiónConexión de tornillo
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Protección de corto retardo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HEQ800NR
Interruptor automático de caja moldeada h3+ PW1600, 3P3D, 70kA, 800A, Energy
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF1,47 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF17,30 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-29
PDF1,37 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-30
PDF3,31 MB
Manual de instrucciones International 2024-06-17
PDF8,51 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-01
PDF13,19 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-02
PDF5,46 MB
Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12
PDF1,67 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
Manual de instalación International 2024-06-06
PDF2,90 MB
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
guía rápida usuario final
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Manual
Catálogo técnico
Interruptor automático en caja moldeada
PDF37,95 MB
Manual International 2024-12-17
PDF2,41 MB
Manual de usuario
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,52 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF265,25 kB
Declaração de conformidade com radiofrequência
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29
PDF135,25 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF415,30 kB