Interruptor automático de caja moldeada,h3+ x630,3P3D,250A,70kA relé TM reg HEJ250DR
EAN
3250613198770
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
3.285,13 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 5 productos disponibles -
Funciones de conexión 6 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada250 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-270 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-2100 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-2100 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-270 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947293,30 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947288,20 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947283,10 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947277,80 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947272,50 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947267,10 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947261,50 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947255,80 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947250 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947244,10 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947238 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947231,70 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947225,30 A
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
Disparo
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Bloque de disparoTM A/A.
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal71,4 W
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Cable
-
Material de cableCobre
Compatibilidad
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
Dimensiones
-
Altura260 mm
-
Anchura140 mm
-
Profundidad150 mm
-
busbar descendente: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
busbar superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior18 - 18 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior18 - 18 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HEJ250DR
Interruptor automático de caja moldeada,h3+ x630,3P3D,250A,70kA relé TM reg
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Manual
Manual en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Más descargas