The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Cajas de suelo
    • GTVR300
    EAN
    4012002247181
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas de suelo

    soporte para 8 modulos 45mm GTVR300

    Precio de venta
    8,47 €
    / uni. *
    8,47 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    soporte para 8 modulos 45mm

    GTVR300

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (8)
    Previous
    Previous
    GKWHQ
    GKWHQ
    Conector mecanico para SCHUKO 45mm
    4,17 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    GKWHR
    GKWHR
    Conector electrico para SCHUKO 45mm
    4,86 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    G45BLIND19011
    G45BLIND19011
    Obturador 1M 45mm negro
    4,01 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    G45BLIND19016
    G45BLIND19016
    Obturador 1M 45mm blanco
    4,01 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para dispo­sitivos de contacto de puesta a tierra 1 productos disponibles
    • Inte­rruptor basculante 3 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 4 productos disponibles

    Accesorios obligatorios

    • GKWHQ

      Conector mecanico para SCHUKO 45mm

      4,17 €  / uni.*
    • GKWHR

      Conector electrico para SCHUKO 45mm

      4,86 €  / uni.*
    • G45BLIND19011

      Obturador 1M 45mm negro

      4,01 €  / uni.*
    • G45BLIND19016

      Obturador 1M 45mm blanco

      4,01 €  / uni.*
    • G45BLIND1LAN

      Obturador 1M 45mm alu

      4,01 €  / uni.*
    • G45BLIND29011

      Obturador 2M 45mm negro

      4,73 €  / uni.*
    • G45BLIND29016

      Obturador 2M 45mm blanco

      4,73 €  / uni.*
    • G45BLIND2LAN

      Obturador 2M 45mm alu

      4,73 €  / uni.*

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para dispo­sitivos de contacto de puesta a tierra
    • Inte­rruptor basculante
    • GKWHP

      Tapa para conector 45mm

      4,17 €  / uni.*
    • G00A029011

      Interruptor 45x45 negro

      19,45 €  / uni.*
    • G00A029016

      Interruptor 45x45 blanco

      16,67 €  / uni.*
    • G00A02LAN

      Interruptor 45s45 alu

      19,45 €  / uni.*

    Productos asociados

    • VR10057011

      caja de suelo R10 revestimiento 5mm

      102,39 €  / uni.*
    • VR06057011

      caja de suelo R06 revestimiento 5mm

      88,47 €  / uni.*
    • VQ06057011

      caja de suelo Q06 revestimiento 5mm

      75,32 €  / uni.*
    • VE09057011

      caja de suelo E09 revestimiento 5mm

      93,08 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Profun­didad
      53 mm
    • Anchura
      75 mm
    • Longitud
      171 mm
    Equipo
    • Número de dispo­sitivos inte­grados
      3
    Insta­la­ción, montaje
    • Unidad de insta­la­ción de tipo de montaje
      Montaje a presión
    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      4
    • Número de descargas de tensión
      4
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Colour
      Negro intenso
    • Código RAL
      9005
    Compa­tibi­lidad
    • Formato de apara­menta compa­tible
      47 x 45 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration GTVR300
    PDF
    Informe RoHS GTVR300
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GTVR300 | Hager España

      Imagen del producto GTVR300

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GTVR300 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GTVR300

      soporte para 8 modulos 45mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2016-05-10 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
      Imagen Manual de instrucciones de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager España

      Manual de instrucciones de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Archivos DXF

      Imagen Archivos DXF International 2024-07-16 | Hager España

      Archivos DXF International 2024-07-16

      DXF
      25,11 kB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2026-04-15 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      335,03 kB
    • Product Drawing

      Imagen Product Drawing International 2024-02-27 | Hager España

      Product Drawing International 2024-02-27

      PDF
      28,08 kB
    • Manual

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagen Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-26 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      222,92 kB
      Imagen EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager España

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaración de conformidad International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Imagen EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager España

      EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      42,78 kB
      Imagen EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager España

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Imagen EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager España

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KDE04057011 - Caja de suelo profundidad reducida E04 revestimiento 5mm
      KDE04057011
      caja profundidad reducida E04 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      86,93 €
      / uni. *
      86,93 €
      / uni. *
    • 2
      VANR12019005 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD Rts
      VANR12019005
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD Rts
      Precio de venta
      862,01 €
      / uni. *
      862,01 €
      / uni. *
    • 3
      VANR1201 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      VANR1201
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      Precio de venta
      790,70 €
      / uni. *
      790,70 €
      / uni. *
    • 4
      BSR02MKK - Tapa metálica con bisagras para caja de instalación R02 Cobre envejecido
      BSR02MKK
      Tapa metálica con bisagras para caja de instalación R02 Cobre envejecido
      Precio de venta
      172,20 €
      / uni. *
      172,20 €
      / uni. *
    • 5
      BDQ08057011 - caja de registro Q08 revestimiento 5mm
      BDQ08057011
      caja de registro Q08 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      92,00 €
      / uni. *
      92,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U