The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Cajas de suelo
    • BDQ08057011
    EAN
    4012002245194
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas de suelo

    caja de registro Q08 revestimiento 5mm BDQ08057011

    Precio de venta
    92,00 €
    / uni. *
    92,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    caja de registro Q08 revestimiento 5mm

    BDQ08057011

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Tapa para caja de cone­xión cubierta con mortero 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Tapa para caja de cone­xión cubierta con mortero
    • UDM3294Q08

      tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q08

      62,95 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Con marco de protec­ción para alfom­bras
      Sí
    • Con alfom­brilla de aper­tura
      Sí
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      50 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      294 mm
    • Longitud de montaje
      294 mm
    • Longitud
      314 mm
    • Anchura
      314 mm
    • Grosor del hueco de la- moqueta
      5 mm
    Configura­ción
    • Tamaño de la insta­la­ción (sis­tema de cana­li­za­ción bajo suelo)
      Q08
    Instruc­ciones
    • Mante­ni­miento del suelo
      Seco
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Colour
      Gris plata
    • Código RAL
      7011
    Condi­ciones de uso
    • Carga vertical apli­cada a través de área de menor super­ficie
      1,5 kN
    Tapa, puerta
    • Mate­rial de la parte supe­rior
      Polia­mida (PA)
    • Tipo de tapa
      Persiana
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para montaje empo­t­rado en suelo
      Sí
    • Adecuado para la insta­la­ción de hormigón
      Sí
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Adecuado para insta­la­ción en suelo elevado
      Sí
    • Adecuado para limpieza con agua
      No
    • Adecuado para conductos bajo suelo
      Sí
    Texto
    • Salida de cable
      Sin salida de cable en la cubierta
    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      0
    Equipo
    • Número de tomas SCHUKO
      0
    • Número de meca­nismos
      0
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK08
    • Clase de protec­ción en condi­ciones no utilizadas
      IP30

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration BDQ08057011
    PDF
    Informe RoHS BDQ08057011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BDQ08057011 | Hager España

      Imagen del producto BDQ08057011

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BDQ08057011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BDQ08057011

      caja de registro Q08 revestimiento 5mm

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • técnico (un solo producto)

      Imagen Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager España

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagen Floor installation systems - Mechanical stress | Hager España

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagen Floor installation systems - Protection class | Hager España

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Archivos DXF

      Imagen Archivos DXF International 2023-04-18 | Hager España

      Archivos DXF International 2023-04-18

      DXF
      137,29 kB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2026-04-15 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      1,05 MB
    • Product Drawing

      Imagen Product Drawing International 2023-04-18 | Hager España

      Product Drawing International 2023-04-18

      PDF
      46,04 kB
    • Manual

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagen Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VDR10057011 - caja de registro R10 revestimiento 5mm
      VDR10057011
      caja de registro R10 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      65,95 €
      / uni. *
      65,95 €
      / uni. *
    • 2
      VANR12009005 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB Rts
      VANR12009005
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB Rts
      Precio de venta
      863,56 €
      / uni. *
      863,56 €
      / uni. *
    • 3
      VDR12057011 - caja de registro R12 revestimiento 5mm
      VDR12057011
      caja de registro R12 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      83,30 €
      / uni. *
      83,30 €
      / uni. *
    • 4
      VANR1200 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB R
      VANR1200
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB R
      Precio de venta
      792,25 €
      / uni. *
      792,25 €
      / uni. *
    • 5
      VDQ06057011 - caja de registro Q06 revestimiento 5mm
      VDQ06057011
      caja de registro Q06 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      56,92 €
      / uni. *
      56,92 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U