The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Cajas de suelo
    • AKT445
    EAN
    4012740896894
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas de suelo

    Minitorreta 4 mecanismos 45mm, gris AKT445

    Precio de venta
    67,90 €
    / uni. *
    67,90 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Minitorreta 4 mecanismos 45mm, gris

    AKT445

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      150 mm
    • Anchura
      130 mm
    • Longitud
      190 mm
    Equipo
    • Número de dispo­sitivos inte­grados
      4
    • Número de dispo­sitivos inte­grados en el frente
      4
    • Número de dispo­sitivos incor­po­rados en la parte poste­rior
      0
    Insta­la­ción, montaje
    • Adap­tado para salidas de 60 mm
      No
    • Adecuado para limpieza con agua
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Colour
      Gris piedra
    • Código RAL
      7030
    • Trata­miento
      Sin trata­miento

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration AKT445
    PDF
    Informe RoHS AKT445
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen AKT445 | Hager España

      Imagen del producto AKT445

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto AKT445 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto AKT445

      Minitorreta 4 mecanismos 45mm, gris

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2015-08-14 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2015-08-14

      PDF
      12,72 kB
      Imagen Manual de instrucciones International 2015-10-02 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2015-10-02

      PDF
      1,07 MB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VDR06057011 - caja de registro R06 revestimiento 5mm
      VDR06057011
      caja de registro R06 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      57,26 €
      / uni. *
      57,26 €
      / uni. *
    • 2
      VANR1201 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      VANR1201
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      Precio de venta
      790,70 €
      / uni. *
      790,70 €
      / uni. *
    • 3
      VDE09057011 - caja de registro E09 revestimiento 5mm
      VDE09057011
      caja de registro E09 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      63,61 €
      / uni. *
      63,61 €
      / uni. *
    • 4
      VANR12019005 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD Rts
      VANR12019005
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD Rts
      Precio de venta
      862,01 €
      / uni. *
      862,01 €
      / uni. *
    • 5
      SER02 - Elemento de encofrado plástico para toma de suelo R02 altura 155mm
      SER02
      Elemento de encofrado plástico para toma de suelo R02 altura 155mm
      Precio de venta
      21,36 €
      / uni. *
      21,36 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U