Minitorreta 4 mecanismos 45mm, alu AKT445ALU

EAN
4012740896900
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
68,27 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Horizontal
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Longitud en mm
    190 mm
  • Anchura del producto instalado
    130 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • textadaptedfor60
    No
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    4
  • nbrunitinfrontside
    4
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria

Texto para prescripción

Minitorreta 4 mecanismos 45mm, alu
Minitorreta TEHALIT doble cara para 4 mecanismos 45x45mm . Para suelo técnico o pasacables. Con zócalo, separador y goma estanqueidad para suelo técnico. Completar con mecanismos 45x45 serie systo, Material: PC-ABS, color Aluminio.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.