The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Cajas de suelo
    • VE09057011
    EAN
    4012002244401
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas de suelo

    caja de suelo E09 revestimiento 5mm VE09057011

    Precio de venta
    93,08 €
    / uni. *
    93,08 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    caja de suelo E09 revestimiento 5mm

    VE09057011

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Con marco de protec­ción para alfom­bras
      Sí
    • Con alfom­brilla de aper­tura
      Sí
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      77 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      253 mm
    • Longitud de montaje
      200 mm
    • Longitud
      219 mm
    • Anchura
      272 mm
    • Grosor del hueco de la- moqueta
      5 mm
    Instruc­ciones
    • Mante­ni­miento del suelo
      Seco
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Colour
      Gris plata
    • Código RAL
      7011
    Condi­ciones de uso
    • Carga vertical apli­cada a través de la super­ficie mayor (carga pesada)
      5 kN
    • Carga vertical apli­cada a través de área de menor super­ficie
      3 kN
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para montaje empo­t­rado en suelo
      Sí
    • Adecuado para insta­la­ción en suelo elevado
      Sí
    • Adecuado para limpieza con agua
      No
    • Adecuado para conductos bajo suelo
      Sí
    Perfil
    • Perfil
      Rectan­gular
    Texto
    • Salida de cable
      Con salida de cable en la tapa
    Equipo
    • Número de dispo­sitivos inte­grados
      9
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK08
    • Clase de protec­ción en condi­ciones no utilizadas
      IP30

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VE09057011
    PDF
    Informe RoHS VE09057011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VE09057011 | Hager España

      Imagen del producto VE09057011

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VE09057011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VE09057011

      caja de suelo E09 revestimiento 5mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2016-05-10 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2016-05-10 | Hager España

      Manual de instalación International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • técnico (un solo producto)

      Imagen Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager España

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagen Floor installation systems - Mechanical stress | Hager España

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagen Floor installation systems - Protection class | Hager España

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2026-04-15 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      1,16 MB
    • Product Drawing

      Imagen Technical Drawing of VE0905 | Hager España

      Technical Drawing of VE0905

      Product Drawing International 2022-10-07

      PDF
      141,67 kB
    • Manual

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagen Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager España

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaración de conformidad International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Imagen EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager España

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BSR02R - Anillo de cierre de caja de instalación regulación<32mm en toma de suelo R02
      BSR02R
      Anillo de cierre de caja de instalación regulación<32mm en toma de suelo R02
      Precio de venta
      11,56 €
      / uni. *
      11,56 €
      / uni. *
    • 2
      BSM032 - Soporte RJ45 tipo 03 19,5x14,85 doble (BTR)
      BSM032
      Soporte RJ45 tipo 03 19, 5x14, 85 doble (BTR)
      Precio de venta
      12,55 €
      / uni. *
      12,55 €
      / uni. *
    • 3
      BSM301 - Soporte RJ45 tipo 030 12,8x21 simple (D-Sub9)
      BSM301
      Soporte RJ45 tipo 030 12, 8x21 simple (D-Sub9)
      Precio de venta
      12,55 €
      / uni. *
      12,55 €
      / uni. *
    • 4
      TUSS000 - llave para tapa salida de cables
      TUSS000
      llave para tapa salida de cables
      Precio de venta
      24,97 €
      / uni. *
      24,97 €
      / uni. *
    • 5
      BSR02MKM - Tapa metálica con bisagras para caja de instalación R02 latón envejecido
      BSR02MKM
      Tapa metálica con bisagras para caja de instalación R02 latón envejecido
      Precio de venta
      172,20 €
      / uni. *
      172,20 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U