The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Cajas de suelo
    • VR10057011
    EAN
    4012002245071
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas de suelo

    caja de suelo R10 revestimiento 5mm VR10057011

    Precio de venta
    102,39 €
    / uni. *
    102,39 €
    / uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    caja de suelo R10 revestimiento 5mm

    VR10057011

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Más productos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    soporte para 6 modulos 45mm
    9,23 €/ uni.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • UDM3275R10

      tapa de montaje para cubeta tamaño3 R10

      65,64 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Con marco de protec­ción para alfom­bras
      Sí
    • Con alfom­brilla de aper­tura
      Sí
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      77 mm
    • Diámetro incor­po­rado
      275 mm
    • Diámetro externo
      294 mm
    • Grosor del hueco de la- moqueta
      5 mm
    Instruc­ciones
    • Mante­ni­miento del suelo
      Seco
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Colour
      Gris plata
    • Código RAL
      7011
    Condi­ciones de uso
    • Carga vertical apli­cada a través de la super­ficie mayor (carga pesada)
      5 kN
    • Carga vertical apli­cada a través de área de menor super­ficie
      3 kN
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para montaje empo­t­rado en suelo
      Sí
    • Adecuado para insta­la­ción en suelo elevado
      Sí
    • Adecuado para limpieza con agua
      No
    • Adecuado para conductos bajo suelo
      Sí
    Texto
    • Salida de cable
      Con salida de cable en la tapa
    Equipo
    • Número de dispo­sitivos inte­grados
      10
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK08
    • Clase de protec­ción en condi­ciones no utilizadas
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP International 2022-05-10
    PDF
    219,55 kB
    REACH declaration VR10057011
    PDF
    Informe RoHS VR10057011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VR10057011 | Hager España

      Imagen del producto VR10057011

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VR10057011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VR10057011

      caja de suelo R10 revestimiento 5mm

      PDF
    • Manual de montaje

      Imagen Manual de instrucciones International 2016-05-10 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Manual de montaje

      Imagen Manual de instalación International 2016-05-10 | Hager España

      Manual de instalación International 2016-05-10

      PDF
      2,45 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Imagen Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager España

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagen Floor installation systems - Mechanical stress | Hager España

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagen Floor installation systems - Protection class | Hager España

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Software

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Software

      Imagen Archivos STEP International 2026-04-15 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      796,68 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      Imagen Technical Drawing of VR1005 | Hager España

      Technical Drawing of VR1005

      Product Drawing International 2022-10-07

      PDF
      148,86 kB
    • Documentación

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagen Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • normalización y medio ambiente

      Imagen EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager España

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Declaración de conformidad International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Imagen EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager España

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Declaración de conformidad International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VANR1201 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      VANR1201
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      Precio de venta
      790,70 €
      / uni. *
      790,70 €
      / uni. *
    • 2
      VANR12013 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD 3mm
      VANR12013
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD 3mm
      Precio de venta
      800,01 €
      / uni. *
      800,01 €
      / uni. *
    • 3
      VANR12019005 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD Rts
      VANR12019005
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD Rts
      Precio de venta
      862,01 €
      / uni. *
      862,01 €
      / uni. *
    • 4
      VANR12003 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB 3mm
      VANR12003
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU HB 3mm
      Precio de venta
      801,55 €
      / uni. *
      801,55 €
      / uni. *
    • 5
      KDQ08057011 - Caja de suelo profundidad reducida Q08 revestimiento 5mm
      KDQ08057011
      caja profundidad reducida Q08 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      97,82 €
      / uni. *
      97,82 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U