Canal portamecanismos. Base de 55x55mm aluminio GTA550551ALU
Precio de venta
64,16 €
/ Metro
*
También disponible en
Anchura
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Toma de datos 9 productos disponibles -
Toma de corriente modular 20 productos disponibles -
Interruptor basculante 1 productos disponibles -
Tapa ciega 2 productos disponibles -
Pequeños cuadros de distribución 1 productos disponibles -
Tapa final para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura57 mm
-
Anchura54 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior2435-2435 mm²
Tapa, puerta
-
Número de tapas montables1
-
Anchura de la cubierta 145 mm
-
Anchura de la cubierta 20
-
Anchura de la cubierta 30
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)10
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)4
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleClipaje directo 45 mm
Instalación, montaje
-
Perforación de baseSí
Materiales
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
-
ColourAluminio
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 -+90 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
Equipo
-
Clip sujetacables incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Número de particiones1
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GTA550551ALU
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto GTA550551ALU
Canal portamecanismos. Base de 55x55mm aluminio
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Más descargas