The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Acce­so­rios
    • GT55P
    EAN
    4012740033619
    Cantidad
    40 Metros
    • Acce­so­rios

    Tabique separador para canal TR45 de PVC GT55P

    Precio de venta
    5,45 €
    / Metro *
    5,45 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tabique separador para canal TR45 de PVC

    GT55P

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      50 mm
    • Anchura
      16 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Pasa muro
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Colour
      Gris
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Series rela­cio­nadas
      GT 55x55, GT 55x90, GTA 55x55, GTA 55x90

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Install. trunking GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    422,05 kB
    REACH declaration GT55P
    PDF
    Informe RoHS GT55P
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GT55P | Hager España

      Imagen del producto GT55P

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GT55P | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GT55P

      Tabique separador para canal TR45 de PVC

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BRP65XXX9 - Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad
      BRP65XXX9
      Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad
      Precio de venta
      5,42 €
      / Kit *
      5,42 €
      / Kit *
    • 2
      L4253BCHR - Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ
      L4253BCHR
      Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ
      Precio de venta
      4,61 €
      / uni. *
      4,61 €
      / uni. *
    • 3
      BRS651009 - Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
      BRS651009
      Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
      Precio de venta
      22,52 €
      / uni. *
      22,52 €
      / uni. *
    • 4
      GTA55X9 - Piezas de unión TR45 de acero
      GTA55X9
      Piezas de unión TR45 de acero
      Precio de venta
      22,18 €
      / uni. *
      22,18 €
      / uni. *
    • 5
      GBD501319 - Piezas de unión para canal GBD 50x130mm, blanco RAL9016
      GBD501319
      Piezas de unión para canal GBD 50x130mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      3,74 €
      / uni. *
      3,74 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U