Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof. G1615

EAN
4012740886383
Cantidad
48 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
10,56 €
/ Metro *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    BRSN / LFS
Dimensiones
  • Altura de la canal
    70 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Incoloro
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
Tabique separador PC/ABS, para canal BRS 65 mm profundidad

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.