The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal universal LFF
    • L4182GNGE
    EAN
    4012740250887
    Cantidad
    100 Piezas
    • Acce­so­rios
    • Canal universal LFF
    • Salva­ca­bles
    • Ver más

    Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP L4182GNGE

    Precio de venta
    4,67 €
    / uni. *
    4,67 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP

    L4182GNGE

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Longitud
      300 mm
    Cone­xión
    • Sección máxima del conductor
      4 - 4 mm²
    Conec­ti­vidad
    • Cantidad de cables
      1
    • Series rela­cio­nadas
      AKA 18x125, BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Poste de suelo 45, SLA 18x75

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration L4182GNGE
    PDF
    Informe RoHS L4182GNGE
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen L4182GNGE | Hager España

      Imagen del producto L4182GNGE

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto L4182GNGE | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto L4182GNGE

      Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BRP65XXX9 - Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad
      BRP65XXX9
      Piezas de unión para canales BRP de 65 mm profundidad
      Precio de venta
      5,42 €
      / Kit *
      5,42 €
      / Kit *
    • 2
      L4181GNGE - Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
      L4181GNGE
      Cable de puesta a tierra de 150 mm de longitud para canal LFS/BRS/BRAP
      Precio de venta
      4,17 €
      / uni. *
      4,17 €
      / uni. *
    • 3
      G1615 - Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
      G1615
      Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
      Precio de venta
      12,98 €
      / Metro *
      12,98 €
      / Metro *
    • 4
      L4253BCHR - Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ
      L4253BCHR
      Sujetacables en acero para canales BRS701001VERZ
      Precio de venta
      4,61 €
      / uni. *
      4,61 €
      / uni. *
    • 5
      GBD500859 - Juego de piezas de unión para canal GBD 50x85mm, RAL9016
      GBD500859
      Juego de piezas de unión para canal GBD 50x85mm, RAL9016
      Precio de venta
      3,13 €
      / Kit *
      3,13 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U