The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema GT55
    • GTA55X9
    EAN
    4012740032964
    Cantidad
    10 Piezas
    • Acce­so­rios
    • Sistema GT55
    • Ver más

    Piezas de unión TR45 de acero GTA55X9

    Precio de venta
    22,18 €
    / uni. *
    22,18 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Piezas de unión TR45 de acero

    GTA55X9

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      52 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Zincado
    • Colour
      Zinc
    Equipo
    • Con ecua­li­za­ción de poten­cial
      Sí
    • Series rela­cio­nadas
      GTA 55x55, GTA 55x90, GTA 55x130, GTA 55x160

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking system GTA55 in Aluminium (English)
    PDF
    433,37 kB
    REACH declaration GTA55X9
    PDF
    Informe RoHS GTA55X9
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GTA55X9 | Hager España

      Imagen del producto GTA55X9

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GTA55X9 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GTA55X9

      Piezas de unión TR45 de acero

      PDF
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      L4182GNGE - Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP
      L4182GNGE
      Cable de puesta a tierra de 300 mm de longitud para canales LFS/BRS/BRAP
      Precio de venta
      4,67 €
      / uni. *
      4,67 €
      / uni. *
    • 2
      GBD501009 - Piezas de unión para canal GBD 50x100mm, blanco RAL9016
      GBD501009
      Piezas de unión para canal GBD 50x100mm, blanco RAL9016
      Precio de venta
      3,34 €
      / uni. *
      3,34 €
      / uni. *
    • 3
      M1043 - Tabique separador, en PVC, para canales BRS/BRAP
      M1043
      Tabique separador, en PVC, para canales BRS/BRAP
      Precio de venta
      4,89 €
      / Metro *
      4,89 €
      / Metro *
    • 4
      GBA50X9 - Juego de piezas de unión para canal GBA 50x85mm, acero
      GBA50X9
      Juego de piezas de unión para canal GBA 50x85mm, acero
      Precio de venta
      23,75 €
      / Kit *
      23,75 €
      / Kit *
    • 5
      G1615 - Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
      G1615
      Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
      Precio de venta
      12,98 €
      / Metro *
      12,98 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U