Canal portamecanismos. Base 55x160mm 3 compartimentos aluminio GTA551621ALU
Precio de venta
95,03 €
/ Metro
*
También disponible en
Anchura
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Toma de datos 9 productos disponibles -
Toma de corriente modular 20 productos disponibles -
Interruptor basculante 1 productos disponibles -
Tapa ciega 2 productos disponibles -
Pequeños cuadros de distribución 1 productos disponibles -
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura57 mm
-
Anchura167 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior7407-7407 mm²
Tapa, puerta
-
Número de tapas montables3
-
Anchura de la cubierta 145 mm
-
Anchura de la cubierta 245 mm
-
Anchura de la cubierta 345 mm
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)30
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)14
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleClipaje directo 45 mm
Instalación, montaje
-
Perforación de baseSí
Materiales
-
MaterialAluminio
-
TratamientoAnodizado
-
ColourAluminio
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 -+90 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalPerfil pre-equipado de uniones
Equipo
-
Clip sujetacables incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Número de particiones3
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GTA551621ALU
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto GTA551621ALU
Canal portamecanismos. Base 55x160mm 3 compartimentos aluminio
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Más descargas