Toma triple SCHUKO 45x45 33° verde GS30226024
Precio de venta
36,68 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Verde
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Conector enchufable para instalación de edificio enchufable 8 productos disponibles -
Accesorios para dispositivos de contacto de puesta a tierra 4 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 11 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada250 V
-
Tensión de salida0-250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de salida0
-
Corriente nominal IN16 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Potencia
-
Potencia de salida3600 W
-
Consumo de potencia en espera0
Materiales
-
ColourVerde
-
Código RAL6024
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura45 mm
-
Anchura135 mm
-
Profundidad42 mm
-
Número de unidades6
-
Profundidad del montaje33 mm
-
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado0
Cable
-
Longitud de cable0 m
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
-
Sección máxima del conductor1,5 - 2,5 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable1,5 - 2,5 mm²
-
Número de entradas de conductos de cables0
Instalación, montaje
-
Montaje enPasa muro
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal
Conectividad
-
Tipo de conexiónConexión a presión
-
Con soporte para montaje con garrasNo
-
Tipo de montajeMontaje directo
-
Conector/enchufe tipo USBSin
-
ConectableNo
Equipo
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoSí
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Preequipado conToma de corriente
Tapa, puerta
-
Tipo de tapaSin tapa
Capacidad
-
Número de módulos6
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaNo
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Clase de protección de entrada (IP)IP2X
-
Tipo de cerraduraSin bloqueo
Funciones
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
Identificación
-
Con impresiónNo
-
Sistemas con productos relacionadosGTA
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto GS30226024
Toma triple SCHUKO 45x45 33° verde
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Archivos STEP
Archivos STEP International 2026-07-31
STP27,95 MB -
Licencia de producto
Licencia de producto en-GB 2025-08-25
PDF344,09 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24
PDF170,45 kB
Más descargas