Canal portamecanismos 55x130mm 2 compartimentos negro GT5513109011
Precio de venta
37,34 €
/ Metro
*
También disponible en
Anchura
Color del producto - Negro
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Toma de datos 9 productos disponibles -
Toma de corriente modular 20 productos disponibles -
Interruptor basculante 1 productos disponibles -
Tapa ciega 2 productos disponibles -
Pequeños cuadros de distribución 1 productos disponibles -
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura57 mm
-
Anchura134 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior5828-5828 mm²
Tapa, puerta
-
Número de tapas montables2
-
Anchura de la cubierta 145 mm
-
Anchura de la cubierta 245 mm
-
Anchura de la cubierta 30
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)24
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)13
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleClipaje directo 45 mm
Instalación, montaje
-
Perforación de baseSí
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourNegro
-
Código RAL9011
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 -+60 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalPerfil pre-equipado de uniones
Equipo
-
Clip sujetacables incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Número de particiones2
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GT5513109011
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto GT5513109011
Canal portamecanismos 55x130mm 2 compartimentos negro
PDF -
Herramienta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Más descargas