The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • GT5513139011
    EAN
    4012740033244
    Cantidad
    1 uni.

    Angulo externo para 55x130mm de ABS negro GT5513139011

    Precio de venta
    25,00 €
    / uni. *
    25,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Angulo externo para 55x130mm de ABS negro

    GT5513139011

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Productos asociados

    • GT5513109011

      Canal portamecanismos 55x130mm 2 compartimentos negro

      33,00 €  / Metro*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      62 mm
    • Anchura
      145 mm
    • Medida A
      43,5 mm
    Acce­so­rios
    • Tipo de acce­sorio
      Moldeada
    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    • Ángulo
      70 - 140
    Insta­la­ción, montaje
    • Perfora­ción de base
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9011
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK09
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No
    • Series rela­cio­nadas
      GT 55x130

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking system GT55 in PVC (English)
    PDF
    420,27 kB
    REACH declaration GT5513139011
    PDF
    Informe RoHS GT5513139011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GT5513139011 | Hager España

      Imagen del producto GT5513139011

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GT5513139011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GT5513139011

      Angulo externo para 55x130mm de ABS negro

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U