The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Arma­rios de pared univers N
    • FP84SN2
    EAN
    3250612669226
    Cantidad
    1 uni.
    • Arma­rios de pared univers N

    Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1250x1050x205 mm FP84SN2

    Precio de venta
    1.842,59 €
    / uni. *
    1.842,59 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1250x1050x205 mm

    FP84SN2

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (19)
    • Perfil DIN 4 productos disponibles
    • Elemento base/base 2 productos disponibles
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción 2 productos disponibles
    • Termos­tato / higros­tato (armario de distribución) 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de gestión térmica de arma­rios 2 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Perfil DIN
    • Elemento base/base
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción
    • Termos­tato / higros­tato (armario de distribución)
    • Acce­so­rios de gestión térmica de arma­rios
    • Acce­so­rios de montaje
    • Conector de puentes de cone­xión
    • Porta-­do­cu­mentos
    • Terminal de barra colec­tora
    • Emba­rrado
    • Cerra­duras
    • UN06A

      Montantes para armarios univers de altura 900mm

      83,53 €  / uni.*
    • UN02A

      Montantes armarios univers altura 300mm

      60,53 €  / uni.*
    • UT12PN

      Travesaño de unión 2 montantes, ancho 500mm, univers

      81,21 €  / uni.*
    • UT12QN

      Travesaño de unión 2 montantes, ancho 750mm, univers

      103,24 €  / uni.*
    • FZ624N

      Zócalo soporte de 200 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 1050 mm. de ancho

      531,64 €  / uni.*
    • FZ614N

      Zócalo soporte de 100 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 1050 mm. de ancho

      338,29 €  / uni.*
    • FZ444B

      Kit de unión vertical para armarios Univers IP44 ancho 1050mm

      75,89 €  / uni.*
    • FZ737B

      Kit de unión, univers, horizontal para armarios IP44/54

      79,87 €  / uni.*
    • FL258Z

      Termostato para control de condensación contacto NC

      124,70 €  / uni.*
    • FL252Z

      Resistencia calefactora 15 W

      130,69 €  / uni.*
    • FL253Z

      Resistencia calefactora 30 W

      155,92 €  / uni.*
    • UT90G

      Tuerca clip para montantes de armarios Univers IP54/IP65

      6,28 €  / uni.*
    • UT12L

      Brida para la unión de 2 montantes Unxx

      17,48 €  / uni.*
    • UZ00VL

      Pieza de unión de montantes univers

      48,23 €  / uni.*
    • UM92P

      Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers

      253,21 €  / uni.*
    • FZ794

      Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo

      8,70 €  / uni.*
    • KS70A

      Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm

      170,02 €  / uni.*
    • KS72C

      Pletina de cobre perforada de 1000x12x6 mm, 160A

      218,78 €  / uni.*
    • FZ597N

      Cerradura con llave de sierra nº 1242E para armarios univers

      75,79 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1250 mm
    • Anchura
      1050 mm
    • Profun­didad
      205 mm
    • Grosor de la pared lateral
      1 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP44
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Tipo de cerra­dura
      Bloqueo de barra, Sin bloqueo
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK09
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      4
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      8
    • Número de filas
      8
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje de super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Acero
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      1
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta doble, simé­t­rica
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      250 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FP84SN2
    PDF
    Informe RoHS FP84SN2
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FP84SN2 | Hager España

      Imagen del producto FP84SN2

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FP84SN2 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FP84SN2

      Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1250x1050x205 mm

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure | Hager España

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Serie : Envolvente.univers - IP44 - Clase II - Profundidad 205 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.univers - IP44 - Clase II - Profundidad 205 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,34 MB
      Imagen Serie : Envolvente.univers - IP44 - Clase II - Profundidad 205 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.univers - IP44 - Clase II - Profundidad 205 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,44 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FP43SN2 - Armario Univers metálico, IP44, clase II, 650x800x205 mm
      FP43SN2
      Armario Univers metálico, IP44, clase II, 650x800x205 mm
      Precio de venta
      1.249,36 €
      / uni. *
      1.249,36 €
      / uni. *
    • 2
      FP93SN2 - Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1400x800x205 mm
      FP93SN2
      Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1400x800x205 mm
      Precio de venta
      1.694,88 €
      / uni. *
      1.694,88 €
      / uni. *
    • 3
      FP12SN2 - Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1700x550x205 mm
      FP12SN2
      Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1700x550x205 mm
      Precio de venta
      1.859,50 €
      / uni. *
      1.859,50 €
      / uni. *
    • 4
      FP82SN2 - Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1250x550x205 mm
      FP82SN2
      Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1250x550x205 mm
      Precio de venta
      1.221,33 €
      / uni. *
      1.221,33 €
      / uni. *
    • 5
      FP73SN2 - Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1100x800x205 mm
      FP73SN2
      Armario Univers metálico, IP44, clase II, 1100x800x205 mm
      Precio de venta
      1.531,80 €
      / uni. *
      1.531,80 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U