Montantes para armarios univers de altura 900mm UN06A

EAN
3250616240056
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
73,96 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    897 mm
  • Altura del producto instalado
    18 mm
  • Longitud en mm
    900 mm
  • Anchura del producto instalado
    26.2 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Montantes para armarios univers de altura 900mm
Montante para armarios univers de 6 filas

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.