The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • UT12PN
    EAN
    3250616301672
    Cantidad
    1 uni.

    Travesaño de unión 2 montantes, ancho 500mm, univers UT12PN

    Precio de venta
    81,21 €
    / uni. *
    81,21 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Travesaño de unión 2 montantes, ancho 500mm, univers

    UT12PN

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      77 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      20 mm
    • Longitud
      500 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UT12PN
    PDF
    Informe RoHS UT12PN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UT12PN | Hager España

      Imagen del producto UT12PN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UT12PN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UT12PN

      Travesaño de unión 2 montantes, ancho 500mm, univers

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Montageanleitung | Hager España

      Montageanleitung

      Manual de instalación International 2009-12-17

      PDF
      433,73 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U