Montantes armarios univers altura 300mm UN02A
EAN
3250616240018
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
53,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado297 mm
-
Altura del producto instalado18 mm
-
Longitud en mm300 mm
-
Anchura del producto instalado26 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
-
Tipo de tratamiento de la superficieZincado
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Certificado de producto
Certificados
PDF259 KBCertificados
PDF268 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF691 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF724 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF530 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF676 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para UN02A
PDF191 KB
Más descargas