Armario univers en poliéster IP65, 550x600X300mm,gris RAL7035 FL32S
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Placa de montaje para caja de distribuidor 10 productos disponibles -
Placa de ventilación 6 productos disponibles -
Inserto para sistema de cierre 1 productos disponibles -
Terminal de barra colectora 1 productos disponibles -
Accesorios para puesta a tierra y protección contra rayos 1 productos disponibles -
Accesorios de montaje 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura550 mm
-
Anchura600 mm
-
Profundidad300 mm
-
Grosor de la pared lateral2 mm
-
Clase de protección de entrada (IP)IP65
-
Clase de protecciónClase de aislamiento II
-
Tipo de cerraduraBarra de tres puntos, cuadrada de 8 mm
-
Resistencia al impacto IKIK10
-
Número de sección en anchura2
-
Número de aberturas de la placa de brida0
-
Número de filas3
-
Montaje enMontaje de superficie
-
Adecuado para uso en exterioresSí
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
TratamientoLacado
-
MaterialPoliester reforzado con fibra de vidrio
-
Acabado de la superficieMate
-
Número de puertas de armario1
-
Número de bloqueos1
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
-
Tipo de puerta de armarioPuerta simple
-
Corriente nominal IN400 A
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto FL32S
Armario univers en poliéster IP65, 550x600X300mm,gris RAL7035
PDF -
Manual de instalación
FLxxS and FLxxSP instruction leaflet
Manual de instalación International 2012-02-27
PDF805,38 kB -
Folleto
Armario univers - distribucion electrica hasta 630A
PDF1017,48 kB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Objetos BIM Revit
Serie : Envolvente.univers - IP65 - Clase II - Profundidad 300 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA2,49 MBSerie : Envolvente.univers - IP65 - Clase II - Profundidad 300 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022
Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18
RFA2,55 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB