The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL412A
    EAN
    3250610671474
    Cantidad
    1 uni.
    • orion plus

    Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL117A, FL216B FL412A

    Precio de venta
    64,66 €
    / uni. *
    64,66 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL117A, FL216B

    FL412A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      630 mm
    • Anchura
      343 mm
    • Profun­didad
      2 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Galva­nizado Sendzimir

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL412A
    PDF
    Informe RoHS FL412A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL412A | Hager España

      Imagen del producto FL412A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL412A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL412A

      Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL117A, FL216B

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL703L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm
      FL703L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x300x160 mm
      Precio de venta
      169,70 €
      / uni. *
      169,70 €
      / uni. *
    • 2
      FL729L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 800x600x300 mm
      FL729L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 800x600x300 mm
      Precio de venta
      531,53 €
      / uni. *
      531,53 €
      / uni. *
    • 3
      FL707L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm
      FL707L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm
      Precio de venta
      190,90 €
      / uni. *
      190,90 €
      / uni. *
    • 4
      FL715L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x250 mm
      FL715L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 600x400x250 mm
      Precio de venta
      281,58 €
      / uni. *
      281,58 €
      / uni. *
    • 5
      FL721L - Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 700x500x250 mm
      FL721L
      Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 700x500x250 mm
      Precio de venta
      354,04 €
      / uni. *
      354,04 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U