The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • orion plus
    • FL204B
    EAN
    3250610670859
    Cantidad
    1 uni.
    • orion plus

    Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 350x300x160 mm FL204B

    Precio de venta
    294,52 €
    / uni. *
    294,52 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 350x300x160 mm

    FL204B

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (17)
    • Venti­lador para armario 4 productos disponibles
    • Acce­so­rios de gestión térmica de arma­rios 4 productos disponibles
    • Placa de montaje para caja de distribuidor 2 productos disponibles
    • Obtura­dores 1 productos disponibles
    • Inserto para sistema de cierre 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios para puesta a tierra y protec­ción contra rayos 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Venti­lador para armario
    • Acce­so­rios de gestión térmica de arma­rios
    • Placa de montaje para caja de distribuidor
    • Obtura­dores
    • Inserto para sistema de cierre
    • Acce­so­rios para puesta a tierra y protec­ción contra rayos
    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión
    • Acce­so­rios de montaje
    • Cerra­duras
    • FL216Z

      Ventilador para armarios 230V 67 W extr. 520 m3/h

      555,65 €  / uni.*
    • FL214Z

      Ventilador para armarios 230V 29 W extr. 240 m3/h

      481,98 €  / uni.*
    • FL212Z

      Ventilador para armarios 230V 20 W extr 115 m3/h

      390,87 €  / uni.*
    • FL210Z

      Ventilador para armarios 230V 20 W extr. 57 m3/h

      175,11 €  / uni.*
    • FL259Z

      Termostato control de ventilación contacto NA

      124,70 €  / uni.*
    • FL254Z

      Resistencia calefactora 45 W

      189,42 €  / uni.*
    • FL255Z

      Resistencia calefactora 80 W

      224,24 €  / uni.*
    • FL256Z

      Resistencia calefactora 150 W

      267,38 €  / uni.*
    • FL404A

      Placa de montaje metálica para armarios orionplus FL104A, FL105A, FL204B

      23,79 €  / uni.*
    • FL423A

      Placa de montaje aislante para armarios orionplus FL104A, FL105A, FL204B

      35,66 €  / uni.*
    • FL871Z

      Obturador para armarios orionplus, RAL 7035, 4 módulos, con precortes cada 1/2M

      23,46 €  / uni.*
    • FL98Z

      Cerradura con llave de sierra para armarios, FL302B y FL307B, quadro4/5/plus

      40,94 €  / uni.*
    • FL874A

      Kit conductor de tierra para armarios orionplus metálicos

      13,63 €  / uni.*
    • FL85Z

      Juego patas de fijación mural para armarios orion metálicas (4 piezas)

      17,11 €  / uni.*
    • FL450A

      Juego 4 escuadras para fijación de placas de montaje a los armarios orionplus

      31,80 €  / uni.*
    • FL863Z

      Piezas de fijación mural para armarios orionplus poliéster (4 piezas)

      22,37 €  / uni.*
    • FL96Z

      Cerradura con llave de sierra para armarios orionplus

      27,53 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      350 mm
    • Anchura
      300 mm
    • Profun­didad
      160 mm
    • Grosor de la pared lateral
      2 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP66
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Tipo de cerra­dura
      trian­gular de 7 mm, Cerra­dura con llave
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      1
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      0
    • Número de filas
      2
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Mate­rial
      Poliester refor­zado con fibra de vidrio
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      1
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      125 A
    Tensión
    • Tensión nominal
      400-400 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL204B
    PDF
    Informe RoHS FL204B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FL204B | Hager España

      Imagen del producto FL204B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FL204B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FL204B

      Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 350x300x160 mm

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen 6L488400_6 (Orion Plus) | Hager España

      6L488400_6 (Orion Plus)

      Manual de instalación International 2020-02-10

      PDF
      13,92 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Serie : Envolvente.orionplus - IP66 - Clase II - Profundidad 160 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.orionplus - IP66 - Clase II - Profundidad 160 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      2,45 MB
      Imagen Serie : Envolvente.orionplus - IP66 - Clase II - Profundidad 160 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.orionplus - IP66 - Clase II - Profundidad 160 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,86 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf | Hager España

      UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf

      Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.

      PDF
      167,16 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      366,94 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-07-06

      PDF
      195,93 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-02-24

      PDF
      818,77 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL259Z - Termostato control de ventilación contacto NA
      FL259Z
      Termostato control de ventilación contacto NA
      Precio de venta
      124,70 €
      / uni. *
      124,70 €
      / uni. *
    • 2
      FL209B - Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x300x200 mm
      FL209B
      Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x300x200 mm
      Precio de venta
      358,38 €
      / uni. *
      358,38 €
      / uni. *
    • 3
      FL107A - Armario orionplus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm
      FL107A
      Armario orionplus metálico con puerta opaca, 400x300x200 mm
      Precio de venta
      209,45 €
      / uni. *
      209,45 €
      / uni. *
    • 4
      FL670A - Kit de asociación vertical para armarios orionplus
      FL670A
      Kit de asociación vertical para armarios orionplus
      Precio de venta
      49,13 €
      / uni. *
      49,13 €
      / uni. *
    • 5
      FL213B - Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm
      FL213B
      Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 500x400x200 mm
      Precio de venta
      422,41 €
      / uni. *
      422,41 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U