Diferencial 2P 100A 300mA tipo AC • CFC584M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rrup­tores dife­ren­ciales
  • CFC584M
CFC584M - Interruptor diferencial 2P 100A 300mA tipo AC
CFC584M - Interruptor diferencial 2P 100A 300mA tipo AC

Interruptor diferencial 2P 100A 300mA tipo AC

CFC584M

CFC584M - Interruptor diferencial 2P 100A 300mA tipo AC
CFC584M - Interruptor diferencial 2P 100A 300mA tipo AC
  • Apara­menta modular

Interruptor diferencial 2P 100A 300mA tipo AC CFC584M

EAN
3250611623748
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
941,34 €
/ uni. *
941,34 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
  • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles
  • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
  • Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles
  • Ver más 3 otros productos disponibles

Completa tu sistema

  • Adap­tador de carril DIN
  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
  • Bloque de contactos auxi­liares
  • Dispa­rador shunt
  • Bobina de tensión mínima
  • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión
  • Funciones de sepa­ra­ción de fases
  • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
  • L061

    Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

    3,57 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • LZ060

    Separador disipador

    6,65 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZ201

    Contacto auxiliar para interruptores aut. series M,N,HM,ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

    90,47 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZ202

    Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

    96,31 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZ203

    Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

    151,75 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZ204

    Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

    148,92 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZ205

    Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

    165,60 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZ206

    Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~

    162,51 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZ212

    Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

    130,00 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZN121

    Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)

    7,59 €  / Kit*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZN175

    Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

    15,57 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    1P+N
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    100 A
  • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
    300 mA
  • Poder de cierre y de corte ldm
    1,25 kA
  • Corriente asig­nada condi­cional de cortocir­cuito Inc según EN61008-1
    10 kA
  • Corriente asig­nada a -25°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a -20°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a -15°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a -10°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a -5°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 0°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 5°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 10°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 15°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 20°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 25°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 30°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 35°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 40°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 45°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 50°C
    100 A
  • Corriente asig­nada a 55°C
    95 A
  • Corriente asig­nada a 60°C
    90 A
  • Corriente asig­nada a 65°C
    90 A
  • Corriente asig­nada a 70°C
    85 A
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
    3,60 - 3,60 Nm
  • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
    3,60 - 3,60 Nm
  • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    bicon­nect
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Cons­tante dieléc­trica
    2 kV
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión asig­nada sopor­tada al impul­so­
    Uimp IEC60947-3
    6000 V
  • Tensión máx. de servicio
    253 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Compa­tibi­lidad
  • Adecuado para carril DIN
    Sí
Seguridad
  • Tipo de corriente residual
    AC
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Cone­xión
  • Sección trans­versal de salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 50 mm²
  • Sección trans­versal de salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 35 mm²
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    13,89 W
Condi­ciones de uso
  • Altitud
    2000 m
Endu­rancia
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    10000
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    20000
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
Dimen­siones
  • Altura
    85 mm
  • Anchura
    36 mm
  • Profun­didad
    70 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP document en-GB 2022-09-02
PDF
381,30 kB
REACH declaration CFC584M (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CFC584M (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen CFC584M | Hager España

    Imagen del producto CFC584M

  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager España

    Manual de instalación es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

    PDF
    1,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos | Hager España

    Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos

    PDF
    994,31 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15

    PDF
    1,04 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    CCA225M - Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo A
    CCA225M
    Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo A
    Precio de venta
    1.011,93 €
    / uni. *
    1.011,93 €
    / uni. *
  • 2
    CCC225M - Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo AC
    CCC225M
    Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo AC
    Precio de venta
    877,43 €
    / uni. *
    877,43 €
    / uni. *
  • 3
    CD728V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 25A 30mA
    CD728V
    Interruptor diferencial tipo AC 2P 25A 30mA
    Precio de venta
    77,37 €
    / uni. *
    77,37 €
    / uni. *
  • 4
    CD748V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
    CD748V
    Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
    Precio de venta
    78,18 €
    / uni. *
    78,18 €
    / uni. *
  • 5
    CDA225M - Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
    CDA225M
    Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
    Precio de venta
    432,34 €
    / uni. *
    432,34 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U