Conector 12V Integro antracita 945172505
EAN
4011334241034
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
21,94 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeInstalación de empotrar
Configuración
-
Número de módulos1
Conectividad
-
Ancho del conector6.3 mm
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal24 V
-
Tensión nominal12 V
-
Frecuencia asignada- Hz
-
Corriente nominalmáx. 16 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje30 mm
-
Tamaño de enchufe plano (ancho y grosor del conector)6.3 x 0.8 mm
-
Grosor del conector0.8 mm
Puerta, tapa
-
TapaPlaca de cubierta central
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon conexión para enchufe plano
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK05
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro Classic ; Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF160 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF310 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 945172505
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 945172505
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas