The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Integro
    • Toma de enchufe 12 V - berker Integro
    • 4637
    EAN
    4011334144496
    Cantidad
    1 uni.
    • Toma de enchufe 12 V - berker Integro

    Enchufe 12V Integro negro mate 4637

    Precio de venta
    5,82 €
    / uni. *
    5,82 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Enchufe 12V Integro negro mate

    4637

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    945172509
    945172509
    Conector 12V Integro bl. polar
    24,44 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    945172507
    945172507
    Conector 12V Integro gris
    24,44 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    945172501
    945172501
    Conector 12V Integro marrón
    24,44 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    9451705
    9451705
    Conector 12V Integro negro mate
    24,44 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 5 productos disponibles

    Productos asociados

    • 945172509

      Conector 12V Integro bl. polar

      24,44 €  / uni.*
    • 945172507

      Conector 12V Integro gris

      24,44 €  / uni.*
    • 945172505

      Conector 12V Integro antracita

      24,44 €  / uni.*
    • 945172501

      Conector 12V Integro marrón

      24,44 €  / uni.*
    • 9451705

      Conector 12V Integro negro mate

      24,44 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      8 A
    Mate­riales
    • Colour
      Negro

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 4637
    PDF
    Informe RoHS 4637
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 4637 | Hager España

      Imagen del producto 4637

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 4637 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 4637

      Enchufe 12V Integro negro mate

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      845712503 - Toma 12V Integro negro
      845712503
      Toma 12V Integro negro
      Precio de venta
      17,51 €
      / uni. *
      17,51 €
      / uni. *
    • 2
      845712507 - Toma 12V Integro gris
      845712507
      Toma 12V Integro gris
      Precio de venta
      17,51 €
      / uni. *
      17,51 €
      / uni. *
    • 3
      845712509 - Toma 12V Integro bl. polar
      845712509
      Toma 12V Integro bl. polar
      Precio de venta
      17,51 €
      / uni. *
      17,51 €
      / uni. *
    • 4
      845712505 - Toma 12V Integro antracita
      845712505
      Toma 12V Integro antracita
      Precio de venta
      17,51 €
      / uni. *
      17,51 €
      / uni. *
    • 5
      945172505 - Conector 12V Integro antracita
      945172505
      Conector 12V Integro antracita
      Precio de venta
      24,44 €
      / uni. *
      24,44 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U