Conector 12V Integro gris 945172507
EAN
4011334241041
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
21,94 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeInstalación de empotrar
Configuración
-
Número de módulos1
Conectividad
-
Ancho del conector6.3 mm
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal24 V
-
Tensión nominal12 V
-
Frecuencia asignada- Hz
-
Corriente nominalmáx. 16 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje30 mm
-
Tamaño de enchufe plano (ancho y grosor del conector)6.3 x 0.8 mm
-
Grosor del conector0.8 mm
Puerta, tapa
-
TapaPlaca de cubierta central
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris
-
Color RALRAL 7038 - Gris ágata
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiebrillante
Conexión
-
Tipo de conexiónCon conexión para enchufe plano
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK05
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
SerieBerker Integro Classic ; Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure
Documentos
Más descargas