Conector 12V Integro marrón 945172501

EAN
4011334241027
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
21,94 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Instalación de empotrar
Configuración
  • Número de módulos
    1
Conectividad
  • Ancho del conector
    6.3 mm
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    24 V
  • Tensión nominal
    12 V
  • Frecuencia asignada
    - Hz
  • Corriente nominal
    máx. 16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    30 mm
  • Tamaño de enchufe plano (ancho y grosor del conector)
    6.3 x 0.8 mm
  • Grosor del conector
    0.8 mm
Puerta, tapa
  • Tapa
    Placa de cubierta central
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Marrón
  • Color RAL
    RAL 8017 - Chocolate
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con conexión para enchufe plano
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
  • Serie
    Berker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.