Int. 2 polos OFF ind. Integro antracita 937522505
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (12)Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente de conmutación16 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente nominal IN10 A
-
Tensión asignada250 V
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Disposición de montajeElemento básico con pieza central
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Tipo de montajeInstalación de empotrar, Montaje con tornillos
-
Número de teclas1
-
Profundidad del montaje10 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar13 mm
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
-
Tipo de conexiónCon bornes con tornillos
-
IluminaciónCon lámpara de neón integrada, Para circuito iluminación y control
-
PulsadorNo
-
InscripciónCon inscripción «0»
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 937522505
Int. 2 polos OFF ind. Integro antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Declaración de conformidad International 2021-12-13
PDF269,32 kB