PM reg universal 1E, series red 85421201
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (18)Accesorios obligatorios
Características técnicas
-
Tensión de servicio230 - 230 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
MaterialMetal, Plástico
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad33,20 mm
-
Elemento de control/operaciónPulsador único
-
Consumo de potencia en espera0,30 W
-
Lámpara LED regulable 230 V3 - 250 W
-
Alimentación lámpara de LED250 W
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Número de módulos0
-
Principio de regulaciónAjuste automático del principio de conmutación en función de la carga (método autoDetect), Corte de fase ascendente o corte de fase descendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Entrada de estación supletoriaCon entrada supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie y extensión supletoria de detector de movimiento
-
Funcionamiento y controlNo hay interfaz Bluetooth
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 85421201
PM reg universal 1E, series red
PDF -
Manual de instalación
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Manual de instalación en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (ES, 2022-04)
Manual de instalación es-ES 2022-06-23
PDF800,78 kB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto de series rotativas iluminadas de berker
PDF2,87 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-17
PDF292,67 kB