EAN
4011334375944
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
72,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de servicio230 - 230 V
Controles e indicadores
-
Utilizable con detector de movimientoSí
Iluminación
-
Alimentación lámpara de LED250 W
-
Lámpara LED regulable 230 V3 - 250 W
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Regulación del borde de ataqueSí
-
regulación del borde de salidaSí
Potencia
-
Consumo de potencia en espera0,30 W
Capacidad
-
Número de módulos0
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
Texto
-
Entrada de estación supletoriaCon entrada supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie y extensión supletoria de detector de movimiento
-
Principio de regulaciónAjuste automático del principio de conmutación en función de la carga (método autoDetect)
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Manual de instalación en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MBManual for 851211XX-851222XX - Universal switch insert 1-/2gang (ES, 2022-04)
Manual de instalación es-ES 2022-06-23
PDF790,43 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Más descargas