![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Punto de acceso WLAN 4582
EAN
4011334437468
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
557,64 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Funciones
-
Modo de funcionamientoModos de funcionamiento en WLAN: Access-Point, Repeater/Bridge, Client (WDS), Client (relayed)
Conectividad
-
Tasa de transmisión Ethernet10/100 Mbit/s
-
CodificaciónMétodos de codificación: WEP, WPA, WPA2
-
RadioWLAN se puede configurar para adaptarse a condiciones de espacio
-
WLANNormas IEEE 802.11 b/g/n
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Dimensiones
-
Profundidad de montaje40 mm
Frecuencia
-
Banda de frecuencias2.4 GHz
Potencia
-
Potencia absorbida (en servicio)máx. 3 W
Almacenamiento
-
Tasa de transmisión WLANmáx. 150 Mbit/s
Instalación, montaje
-
Para el montaje en cajas de conexiones de aparatos profundas y de uso comercialsegún DIN 49073 y DIN EN 60670
Conexión
-
Tipo de conexióncon borne de conexión a la red sin tornillo 2 polos
-
conexióncon terminal RJ45 frontal, Conexión LAN mediante bornes de conexión con tornillo de 5 polos
Articulos proporcionados
-
Componentecon antena WLAN integrada
Software
-
ActualizaciónPosibilidad de actualizar el software mediante descargas
-
SoftwareConfiguración de los Web-Servers integrados de Web-Browser
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoTECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 4582
PDF858 KBManuales para el instalador 4582
PDF358 KB -
Herramienta
Software de instalación para 4582
ZIP3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF277 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF277 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 4582
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 4582
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas