The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 395619
    EAN
    4011334197607
    Cantidad
    10 Piezas

    Pulsador conmutador de tirador 395619

    Precio de venta
    28,06 €
    / uni. *
    28,06 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    WDE395619

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador conmutador de tirador

    395619

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (12)
    Previous
    Previous
    11462089
    11462089
    Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, blanco polar, brillo
    7,83 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11462045
    11462045
    Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, negro, brillo
    8,53 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11468989
    11468989
    Tapa int./puls. tir. S/B bpb
    7,00 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11461909
    11461909
    Tapa int./puls. tir. S/B bpm
    10,16 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11461606
    11461606
    Tapa int./puls. tirador S/B antrac
    11,59 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    11461404
    11461404
    Tapa int./puls. tirador S/B alum
    16,18 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Meca­nismo de ilumi­na­ción para la insta­la­ción de los inte­rrup­tores domés­ticos 9 productos disponibles
    • Acce­so­rios para meca­nismos 1 productos disponibles

    Accesorios obligatorios

    • 11462089

      Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, blanco polar, brillo

      7,83 €  / uni.*
    • 11462045

      Tapa interruptor/pulsador tirador, R.x, negro, brillo

      8,53 €  / uni.*
    • 11468989

      Tapa int./puls. tir. S/B bpb

      7,00 €  / uni.*
    • 11461909

      Tapa int./puls. tir. S/B bpm

      10,16 €  / uni.*
    • 11461606

      Tapa int./puls. tirador S/B antrac

      11,59 €  / uni.*
    • 11461404

      Tapa int./puls. tirador S/B alum

      16,18 €  / uni.*
    • 11468982

      Tapa int./puls.tirador S/B bl.brill

      7,00 €  / uni.*
    • 11466089

      Tapa int./puls. tirador Q.x bl. polar

      9,80 €  / uni.*
    • 11466084

      Tapa interruptor/pulsador tirador, Q.x, aluminio

      11,87 €  / uni.*
    • 11477009

      Tapa int./puls.tir. K.x bl.polar, brill

      10,16 €  / uni.*
    • 11477006

      Tapa int./puls. tirador K.x antracita

      11,34 €  / uni.*
    • 11466086

      Tapa interruptor/pulsador tirador, Q.x, antracita

      11,87 €  / uni.*

    Completa tu sistema

    • Meca­nismo de ilumi­na­ción para la insta­la­ción de los inte­rrup­tores domés­ticos
    • Acce­so­rios para meca­nismos
    • 1675

      Lámp. neon gris terminal N 230V, 1mA

      4,67 €  / uni.*
    • 167504

      Lámp. neon naranja terminal N 230V, 0.4mA

      7,44 €  / uni.*
    • 1686

      Indicador luminoso LED 230V 1mA

      20,64 €  / uni.*
    • 168601

      Indicador luminoso LED 230V 0, 4mA

      20,64 €  / uni.*
    • 1687

      Indicador luminoso LED 12 - 48V, 0, 9mA

      20,64 €  / uni.*
    • 1676

      Lámp. inc. marrón terminal N 6V, 35mA

      9,24 €  / uni.*
    • 167602

      Lámp. inc. amarilla terminal N 6V, 35mA

      9,24 €  / uni.*
    • 167601

      Lámp. inc. verde terminal N 6V, 35mA

      9,24 €  / uni.*
    • 167603

      Lámp. inc. roja terminal N 6V, 35mA

      14,94 €  / uni.*
    • WDA3481

      Prolongador de garras

      1,80 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 A
    • Corriente de contacto momen­táneo
      10 A
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Cable tractor
    Mate­riales
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trans­pa­rente
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      42 mm
    • Profun­didad del montaje
      31,20 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      0
    • Tipo de pulsador
      Pulsador único
    • Con contacto de señal de retroa­li­men­ta­ción
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 395619
    PDF
    Informe RoHS 395619
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 395619 | Hager España

      Imagen del producto 395619

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 395619 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 395619

      Pulsador conmutador de tirador

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1015

      PDF
      334,72 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U