- Control de iluminación - berker S.1
- IP44 empotrada
- Control de iluminación - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Ver más
Lámp. inc. marrón terminal N 6V,35mA 1676
Precio de venta
9,24 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 14 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión nominal6 - 6 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada0,03 A
Dimensiones
-
Altura11 mm
-
Anchura23,60 mm
-
Profundidad19,40 mm
Materiales
-
ColourMarrón
Iluminación
-
Tipo de lámparaLámpara incandescente
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 1676
Lámp. inc. marrón terminal N 6V,35mA
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB
Más descargas